Bargteheide, Germany, 2008-10-21 Le carter MONOBLOC du nouveau motoréducteur à couple conique à trois trains SK 9096.1 de NORD a été optimisé par le calcul des éléments finis (FEA), garantissant ainsi une production optimisée et une capacité de charge élevée.
Bargteheide – Le carter MONOBLOC du nouveau motoréducteur à couple conique à trois trains SK 9096.1 de NORD a été optimisé par le calcul des éléments finis (FEA), garantissant ainsi une production optimisée et une capacité de charge élevée. Pour les applications nécessitant une résistance importante, les carters monobloc peuvent être également fabriqués en fonte graphite sphéroïdale. Le nouveau modèle complète la gamme NORD de réducteurs à couple conique, qui comprend à présent 16 tailles différentes avec un couple de 90 à 50 000 Nm et une puissance d’entraînement de 0,12 à 200 kW. Ces réducteurs sont disponibles en exécution à pattes, à pattes avec bride, avec arbre creux ou dans une conception spécifique pour les agitateurs. Les moteurs peuvent être montés direcetement sur le réducteurs ou alors on peut utiliser des moteurs IEC ou NEMA via une lanterne. Un palier opposé intégré dans le réducteur permet notamment de proposer de courtes lanternes avec arbre d’entrée. La position de la roue conique par rapport à son pignon peut être symétriquement opposée dans le but d’inverser le sens de rotation de l’arbre de sortie. En option, les réducteurs peuvent être équipés d’un antidériveur intégré. Un refroidisseur d’eau monté dans le couvercle du réducteur est livrable sur demande. Tous les motoréducteurs sont également disponibles en exécution ATEX, prévus pour une utilisation dans des zones avec risuqes d’explosion.