NORD - Nouveautés







Zoom Image

Bargteheide, Germany, 2008-07-23 NORD a étendu sa gamme de réducteurs industriels en ajoutant de nouveaux modèles dont le couple maximal atteint 60 000 Nm, 90 000 Nm, 135 000 Nm et 200 000 Nm. À l’échelle mondiale, NORD est le seul fournisseur qui fabrique des modèles de 90 000 Nm et plus, suivant le concept éprouvé du carter MONOBLOC.

Bargteheide – NORD a étendu sa gamme de réducteurs industriels en ajoutant de nouveaux modèles dont le couple maximal atteint 60 000 Nm, 90 000 Nm, 135 000 Nm et 200 000 Nm. À l’échelle mondiale, NORD est le seul fournisseur qui fabrique des modèles de 90 000 Nm et plus, suivant le concept éprouvé du carter MONOBLOC. Développé par NORD à Bargteheide en 1981, ce design garantit des efforts radiaux et axiaux admissibles très importants. Tous les roulements sont intégrés dans un carter unique. Par conséquent, aucun couple ou effort radial ne s’applique sur un plan de joint. Les alésages sont usinés avec une tolérance très étroite puisque ceux-ci sont réalisés en une seule prise du carter, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les réducteurs sont livrables dans de nombreuses configurations : un système modulaire fournit aux utilisateurs un large choix de composants et permet d’adapter rapidement la configuration aux exigences du client. Les réducteurs offrent également une grande flexibilité quant au choix du rapport de réduction et de la position de l’arbre d’entrée. Les clients peuvent utiliser indifféremment un des six côtés pour la fixation du réducteur et une bride est disponible en option. La large gamme d’accessoires supplémentaires comprend entre autres, des freins à disque et à tambour, une solution Drywell avec un déflecteur d’huile, un indicateur de fuite d’huile ou un capteur de niveau d’huile, ainsi que plusieurs systèmes de refroidissement. Les réducteurs industriels admettent une puissance maximale d’un mégawatt.

Télécharger l'article: Word (118 KB)
 Article à ajouter au panier d'achat:
télécharger l'image: JPG (55 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.