NORD DRIVESYSTEMS - Nouveautés





Variateurs de fréquence à économies d’énergie avec l’option d’ajustement de la magnétisation
Un fonctionnement plus efficace des moteurs asynchrones avec l’optimisation de l’intensité moteur
Zoom Image

Bargteheide, Germany, 2008-10-21 Les variateurs de fréquence de type SK 5xxE peuvent économiser de l’énergie en réduisant automatiquement la magnétisation d’un moteur asynchrone triphasé lorsque le moteur fonctionne sous charge réduite. Le courant moteur est en conséquence ajusté selon les besoins et les pertes par effet joules sont minimisées.

NORD Réducteurs – Les variateurs de fréquence de type SK 5xxE peuvent économiser de l’énergie en réduisant automatiquement la magnétisation d’un moteur asynchrone triphasé lorsque le moteur fonctionne sous charge réduite. Le courant moteur est en conséquence ajusté selon les besoins et les pertes par effet joules sont minimisées. Ainsi les pompes, les ventilateurs ou les con-voyeurs à bandes fonctionnant à vitesse réduite, consommeront beaucoup moins d’énergie. IL en sera de même pour la majorité des systèmes d’entraînement industriels. Cette fonction n’est toutefois pas adaptée pour des applications avec une forte dynamique comme par exemple les entraînements de levage. Lorsque l’ajustement automatique est activé, les variateurs de fré-quence consommeront jusqu’à 30% d’énergie en moins que les modèles con-ventionnels qui fournissent une magnétisation constante sur toute la plage de vitesse du moteur. Une économie maximum des coûts énergétiques est atteinte avec des charges partielles de 10 à 15% de la puissance maximale de l’entraînement, avec à la clé un bénéfice important pour notre environnement.

Avec une régulation vectorielle en boucle ouverte, cette série de variateurs est conçue pour des performances élevées. Tous les modèles, offrent des jeux de paramètres réglables, une configuration conviviale et sont adaptés à la plupart des bus de terrain standard. Des caractéristiques spéciales peuvent être confi-gurées afin de répondre à des applications spécifiques grâce à une plage éten-due de modèles et à de nombreuses interfaces modulaires additionnelles.

Télécharger l'article: Word (141 KB)
Article à ajouter au panier d'achat:
télécharger l'image: JPG (33 KB)
Image à ajouter au panier d'achat:

Contact venteContact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.