NORD - Nouveautés







NORDAC DA
Zoom Image

Bargteheide, Germany , 2007-03-09 La technologie décentralisée des entraînements simplifie la structure des installations, diminue l’encombrement et réduit les coûts. Le concept de décentralisation NORDAC-DA offre à NORD toute la souplesse permettant d’extraire le système de commande électronique de l’armoire électrique pour le placer directement au niveau de l’entraînement.

La technologie décentralisée des entraînements simplifie la structure des installations, diminue l’encombrement et réduit les coûts. Le concept de décentralisation NORDAC-DA offre à NORD toute la souplesse permettant d’extraire le système de commande électronique de l’armoire électrique pour le placer directement au niveau de l’entraînement. Les démarreurs électroniques de type NORDAC SK 1xxE, placés directement dans la boîte à bornes de l’entraînement, peuvent effectuer des opérations de commande simples. Le modèle SK 140E démarre le moteur dans un seul sens de rotation alors que le démarreur progressif SK 150E permet également de contrôler le comportement au démarrage et en décélération; le démarreur réversible SK 160E permet en revanche une commutation sans usure et cela, dans les deux sens de rotation. Conformes à l'indice de protection IP 55 ou IP 66 au choix, tous les modèles peuvent être équipés d’un redresseur de frein intégré. L’équipement standard comprend une surveillance par thermistance permettant une protection thermique intégrale du moteur.

NORDAC trio SK 300E est une solution d’entraînement compacte pour les applications plus complexes, réunissant moteur, réducteur et variateur de fréquence dans un même ensemble. Elle est en conformité avec l’indice de protection IP55 (ou IP66 en option) et se monte simplement sur la boîte à bornes du moteur. Le SK 300E couvre une gamme de puissances de 0,55 à 4 kW et dispose d’une protection thermique du moteur, d’un hacheur de freinage intégré et d’une unité de commande pour un frein électromagnétique. Si la puissance installée est plus importante et les conditions ambiantes difficiles, des unités d’entraînement intégrées avec variateur de fréquence de la série NORDAC SK 750E s’imposent. Celles-ci sont disponibles en modèle avec refroidissement par air conforme à l’indice de protection IP54 ou en modèle avec refroidissement par eau, indice IP65. La conception de ces derniers correspond à une gamme de puissance de 5,5 à 22 kW ; leur équipement standard comprend un contrôle vectoriel de flux sans capteur (ISD), un hacheur de freinage et un filtre réseau intégré (zones industrielles et résidentielles). Des boîtiers technologiques enfichables permettent l’extension des variateurs ainsi que leur adaptation à différentes tâches ; des modules de connexion pour entrée/sortie et bus de terrain sont de plus disponibles pour la commande et le paramétrage. Les modules d’interface pour Profibus, CANopen, Interbus, AS-Interface et DeviceNet permettent une intégration aisée dans tous les environnements d’automatisation connus.


télécharger l'image: JPG (27 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.