NORD - Nouveautés








Zoom Image

Bargteheide, Germany , 2007-07-05 Depuis 1995, NORD Réducteurs fournit des solutions d’entraînement, moteurs, réducteurs et variateurs de fréquence dont les rendements ont été optimisés. Par rapport aux entraînements conventionnels, les coûts de fonctionnement de ces matériels peuvent diminués jusqu’à 40%.

Depuis 1995, NORD Réducteurs fournit des solutions d’entraînement, moteurs, réducteurs et variateurs de fréquence dont les rendements ont été optimisés. Par rapport aux entraînements conventionnels, les coûts de fonctionnement de ces matériels peuvent diminués jusqu’à 40%. Beaucoup de sites industriels utilisent un grand nombre de convoyeurs, de presses ou de pompes, et une grande partie de la consommation d’énergie est alors absorbée par les entraî-nements. Dans ce cas, les entraînements à haut rendement sont particulière-ment adaptés.

Les solutions à haut rendement NORD sont basées sur une conception particulière et sur l’utilisation de matériaux spécifiques, comme des bobinages avec plus de cuivre ou l’emploi de tôles spécifiques pour le rotor du moteur asynchrone triphasé. L’investissement plus élevé est rapidement amorti, car pour plupart des moteurs, les coûts énergétiques représentent 98% des dépenses totales. Les moteurs à haut rendement NORD sont conformes à la norme européenne EFF1, mais également aux standards nord-américains EPAct, NRCan et NEMA MG-1. Pour ces entraînements à haut rendement, les réducteurs intègrent des engrenages à géométrie optimisée et des lubrifiants synthétiques spécifiques, qui réduisent l’usure mécanique et les opérations de maintenance.


télécharger l'image: JPG (18 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.