NORD - Nouveautés









200705022_PM_Ex_e_frequenzg

Bargteheide, Germany, 2007-08-27 Getriebebau NORD a étendu le domaine d'application de sa gamme ATEX : entraînements protégés contre les risques d'explosion avec une « sécurité renforcée » (Ex e), généralement autorisés à fonctionner avec un convertisseur de fréquences. Les moto-réducteurs sont jusqu'à 25 % plus légers et jusqu'à 40 % moins chers que les entraînements avec « enveloppe antidéflagrante »(Ex de).

Sécurité renforcée (Ex e) pour moteurs à convertisseur de fréquences: nouveaux entraînements ATEX plus légers et plus économiques Getriebebau NORD a étendu le domaine d'application de sa gamme ATEX : entraînements protégés contre les risques d'explosion avec une « sécurité renforcée » (Ex e), généralement autorisés à fonctionner avec un convertisseur de fréquences. Les moto-réducteurs sont jusqu'à 25 % plus légers et jusqu'à 40 % moins chers que les entraînements avec « enveloppe antidéflagrante »(Ex de). Les entraînements sont utilisables en zones 1 et 2 et pour la classe de température T3. L'attestation d'examen CE de type établie par le PTB à Braunschweig n'impose aucun type de convertisseur de fréquence, mais prescrit de nombreux paramètres pour un fonctionnement en toute sécurité. Il convient donc de déterminer lors d'un entretien individuel où et comment des systèmes Ex e représentent une solution technique viable pour une application. Avec plus de 10 000 systèmes ATEX livrés chaque année, NORD fait partie des spécialistes les plus expérimentés dans le domaine des entraînements protégés contre les risques d'explosion.

Des installations spécifiques aux clients sont possibles pour des exigences particulières, de la conception de systèmes inclinés à la prise en compte de conditions de fonctionnement problématiques, p. ex. des températures d'air de refroidissement supérieures à 40 °C ou des forces axiales ou radiales particulièrement élevées. Outre de nouvelles solutions Ex e, NORD produit des systèmes ATEX à régime régulé avec des moteurs EX de, EX n (« non sparking ») ou des modèles protégés contre les risques d'explosion due à la poussière conformes DIN EN 50281-1-1 pour les zones 21 et 22. Les utilisateurs peuvent choisir leurs réducteurs parmi huit gammes différentes, dont trois pour les réducteurs hélicoïdaux, avec des couples allant jusqu'à 10 000 Nm.


télécharger l'image: JPG (45 KB)
 Image à ajouter au panier d'achat:

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.