NORD DRIVESYSTEMS - Produits





NORDAC trio SK 300E NORDAC trio SK 300E

Informations produitsInformations produits

NORDAC trio SK 300E NORDAC trio SK 300E NORDAC trio SK 300E SK300E
Puissance 0.50 - 5.00 hp
Puissance 3 - 5 hp
0.75 - 2 HP
Fréquence de sortie 0 ... 400 Hz Hz
Cliquer sur l'image pour le zoom

Le NORDACtrio SK 300E est un variateur de fréquence embarqué, associé à un moteur, muni de fonctions de commande et de paramétrage complètes. Le degré de protection élevé du convertisseur IP55-IP66 assure une unité d'entraînement robuste pour des applications décentralisées. Combinés à la gamme complète des motoréducteurs NORD, les entraînements peuvent, grâce au trio SK 300E, être utilisés pour différentes applications dans différents secteurs.

Les nombreux avantages des appareils et du système font du convertisseur à moteur un concept convaincant:

  • Unité d'adaptation séparée offrant, grâce au concept de boîtier double, un important volume pour le raccordement des lignes d'alimentation et des lignes pilote
  • Partie supérieure du boîtier avec couvercle enfichable contenant l'électronique du convertisseur
  • Dissipation thermique par le carter sans refroidissement supplémentair
  • Plaque signalétique électronique dans le moteur
  • Mise en route aisée grâce aux données du moteur préenregistrées dans le moteur et le convertisseur
  • Tous les réglages sont sauvegardés automatiquement dans la plaque signalétique électronique
  • Peut être échangé sans nouveau paramétrage
  • Chopper de freinage intégré et commande d’un frein électromagnétique
  • Filtre de réseau intégré pour maintenir la courbe limite B
  • Option avec potentiomètre et commutateur de mise en marche en fonction du sens de rotation, exécution robuste permettant une commande manuelle directement sur le variateur de fréquence
  • Possibilité de commuter d’un jeu de paramètres à un autre en ligne
  • Paramétrage simple grâce au logiciel PC ou au boîtier de paramétrage

Liens produitLiens produit

NORDAC trio SK 300E