NORDAC SK 750E
Informations produits
SK 750E, le variateur de fréquence pour les environnements extrêmes
Avec son degré de protection IP54, le SK 750E est la solution idéale pour les environnements exigents.Ce variateur s'implante facilement sur les machines ou les installations grâce à diverses solutions de montage (montage mural ou montage intégré sur le moteur). Ces appareils sont disponibles dans une plage de puissances de 5,5 à 22 kW et une plage de tension d'alimentation de 200 à 480V.
En version de base le variateur propose: