NORD - Motoréducteurs





MOTORÉDUCTEURS Motoréducteurs


Trouvez la solution adéquate!

UNICASE Helical Foot Gearmotors
Réducteurs à eng. cylindriques MONOBLOC
88 - 230,000 lb-in
0.16 - 200 hp

Rapport :
1.35:1 - 14,340.31:1

UNICASE helical shaft
Réducteurs à arbres parallèles MONOBLOC
973 - 885,000 lb-in
0.16 - 250 hp

Rapport :
4.03:1 - 6,616.79:1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor
NORDBLOC Stirnradgetriebemotor
Réducteurs à eng. cylindriques NORDBLOC
800 - 28,320 lb-in
0.16 - 50 hp

Rapport :
1.88:1 - 330.9:1

UNICASE helical bevel
Réducteurs à couple conique MONOBLOC
830 - 283,200 lb-in
0.16 - 200 hp

Rapport :
8.04:1 - 4,916.63:1

NORDBLOC Helical Bevel
Réducteurs à couple conique NORDBLOC
425 - 5930 lb-in
0.16 - 10 hp

Rapport :
3.85:1 - 72.31:1

UNICASE Helical Worm
Réducteurs à roue et vis MONOBLOC
830 - 27,000 lb-in
0.16 - 20 hp

Rapport :
4.4:1 - 7,095.12:1

UNIVERSAL Worm Gear Unit
Réducteurs à roue et vis UNIVERSAL
203 - 2800 lb-in
0.16 - 5 hp

Rapport :
5.00:1- 3,000.00:1

MINIBLOC worm
Réducteurs à roue et vis MINIBLOC
168 - 2400 lb-in
0.16 - 2 hp

Rapport :
5.40:1 - 582.12:1

Contact vente Contact vente

Locatortool
Ici, vous nous trouvez.