NORD DRIVESYSTEMS - Produits





Moteurs Moteurs

Informations produitsInformations produits

NORD Motor NORD Motor NORD Motor
Puissance 0.16 - 20 hp
Pôles 4-pole
Cliquer sur l'image pour le zoom Configurateur

Avec ou sans frein, et moteurs 4 pôles à économie d’énergie. Une production intégrée de moteurs rend NORD indépendant des aléas de production des fournisseurs extérieurs et garantit à ses clients des délais de livraison courts. L’emploi de moteurs à économie d’énergie NORD avec des rendements bien supérieurs permet de réduire les coûts d’exploitation jusqu’à 40%. Les moteurs à économie d’énergie NORD sont également livrables en conformité avec les normes du US Energy Policy Act of 1992 (EPACT).

Liens produitLiens produit

Moteurs