KRANEN


De tijd van de met handkracht bediende kranen is allang passé. Intussen leveren kranen mechanische en elektronische topprestaties. NORD heeft met zijn intelligente aandrijvingsoplossingen doorslaggevende innovaties geleverd die wereldwijd met succes ingezet worden in de kraantechniek.

Bij kraantoepassingen moeten bij de rijaandrijvingen een rustig rijgedrag, een gelijkmatige loop en een synchrone loop gegarandeerd zijn alsmede een hoge precisie bij de positionering. Rij- en hijsaandrijvingen moeten bovendien aangepast zijn aan de relevante omstandigheden - ongeacht het feit of het gaat om een 1-armige kraan met haak of een portaalkraan in de scheepsbouw. Bij overdekte toepassingen speelt bovendien de optimale ruimtebenutting een essentiële rol. Kortom: een exacte aanpassing van de kraan aan de betreffende werkomgeving zorgt voor maximaal vermogen op elke locatie.
Bij inzet in de buitenlucht spelen nog andere factoren een rol: Windbestendigheid, temperatuurfluctuaties en verschillende weersomstandigheden maken op maat gesneden oplossingen voor buitentoepassingen noodzakelijk. NORD biedt daarvoor veelzijdige producten aan: Synchrone rijaandrijvingen voor kraansystemen bieden bijv. ook in buitenluchtsituaties zeer grote aandrijfvermogens en betrouwbaarheid in continubedrijf. De aandrijvingen zijn door hun speciale behuizingen bedrijfszeker bij temperaturen van -30 °C tot +40 °C.

68 NORD-aandrijvingen in de loopwerken van werfkraan "Goliath"
De loopwerkaandrijvingen van NORD garanderen een buitengewoon precieze rechte loop die bijv. bij de werfportaalkraan "Goliath" zelf onder extreme omstandigheden een nauwkeurigheid van 2 tot 5 mm bereikt. Voor precieze positionering zorgen uiterst moderne frequentieomvormers. Om lasten op te pikken en exact op het gewenste punt af te zetten zijn - naast speciale aandrijvingen en geïntegreerde remmen - frequentieomvormers noodzakelijk die een zachte start en een energieterugwinnende remming via gedefinieerde curven garanderen. Daarom worden ook bij "Goliath" frequentieomvormers NORDAC SK 700E ingezet.
Het productenscala van NORD biedt voor elke kraantoepassing een passende aandrijving: Blockgehäuse co-axiale- aandrijvingen, vlakke aandrijvingen, kegelwielaandrijvingen en wormwielaandrijvingen voor koppels tot 100.000 Nm, elektromotoren voor vermogens tot 200 kW, frequentieomvormers voor het vermogensbereik tot 160 kW en servoregelaars tot 40A eff. piekstroom. Het meest worden vlakke motorreductoren of kegelwielmotorreductoren toegepast.