NORD - NORD - Wiadomości









Powiększ obrazek

Germany, 2008-10-21 NORD rozszerza serię zdecentralizowanych napędów NORDAC DA dodając nowy typ przetwornicy częstotliwości SK 200E, który został po raz pierwszy zaprezentowany na tegorocznej edycji targów w Hannowerze w 2008 roku.

Bargteheide – NORD rozszerza serię zdecentralizowanych napędów NORDAC DA dodając nowy typ przetwornicy częstotliwości SK 200E, który został po raz pierwszy zaprezentowany na tegorocznej edycji targów w Hannowerze w 2008 roku. Przetwornica jest zamontowana na puszce przyłączeniowej silnika, który wraz z reduktorem tworzy połączoną, w pełni zintegrowaną jednostkę. Ten solidny system zapewnia niezawodną pracę i atrakcyjną cenę. Nadaje się do zastosowań w wielkich zakładach produkcyjnych, obsługując systemy transportu. Zostały zoptymalizowane specjalnie dla segmentów rynku wrażliwych na wahania cen. SK 200E działa według zasady bezczujnikowego sterowania wektorowego, wykorzystując zintegrowany przerywacz hamowania i sterowanie hamulcem silnika. Konfiguracja i programowanie są zaprojektowane w sposób szczególnie przyjazny użytkownikowi. Pomimo że celem są aplikacje gdzie istotne są koszty, to jednostki nie ograniczają się do podstawowych funkcji, ale w rzeczywistości zapewniają szeroki zakres funkcji dodatkowych jak sprawdzona już seria przetwornic SK 500E. Nawet w zetknięciu z wysokimi wymaganiami SK 200E jest właściwym wyborem pod kątem technicznym.


Pobierz obrazek: JPG (42 KB)
 Dodaj obrazek do koszyka:

Dystrybutorzy Dystrybutorzy

Locatortool
Kontakt z NORD Napędy