NORD - INDÚSTRIA DE BEBIDAS





INDÚSTRIA DE BEBIDAS INDÚSTRIA DE BEBIDAS


SOLUÇÕES ROBUSTAS E EFICIENTES NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS

Independentemente de se tratar de leite ou de cerveja, no norte da Alemanha ou no deserto mexicano, a NORD dispõe de soluções de accionamento indicadas para satisfazer quaisquer que sejam as condições específicas de aplicação em máquinas e instalações da indústria de bebidas.

Soluções de acionamentos NORD na indústria de bebidas

Elevado volume de produção, estanquidade absoluta ao óleo

Para assegurar um volume ideal de produção – como é o caso da fábrica de cerveja Corona no México – é inevitável recorrer às mais recentes tecnologias nos processos de produção e de enchimento. Os processos de fabricação contínua exigem motoredutores altamente resistentes e estanques ao óleo. As soluções de acionamento da NORD satisfazem plenamente a estes requisitos, além de assegurarem um funcionamento silencioso, terem uma manutenção mínima e uma longa vida útil. Os nossos produtos podem ser modificados e adaptados com precisão a qualquer espaço disponível na máquina. Oferecemos uma gama de produtos de aplicabilidade quase universal e ajustada às necessidades de construtores de máquinas e usuários da indústria de bebidas.

brewery
Exemplo fábrica de cerveja Lammsbräu
A fábrica da cerveja Lammsbräu, não só é conhecida pela excelente qualidade da sua cerveja, mas também pela política ecológica adotada. Esta atitude encontra-se até no mais ínfimo pormenor: por exemplo, os sistemas instalados recentemente para transportar garrafas, grades e paletes foram equipados com acionamentos NORD de alto rendimento. Com estas medidas foi possível baixar o consumo de energia em cerca de 40 %, passando o consumo para 79,5 kWh por dia. Sob o ponto de vista ecológico, estas melhorias também refletem no impacto climático, visto que o equivalente a um kWh corresponde a 600g do nocivo gás de efeito de estufa CO2.

A fábrica de cerveja Lammsbräu conseguiu diminuir em 40% o consumo de energia dos seus sistemas de transporte ao utilizar acionamentos NORD de alto rendimento

Vasta gama de produtos

A nossa gama de produtos inclui, por exemplo, modelos de motoredutores indicados para funcionar em meios húmidos, completamente estanques ao óleo, esterilizados e seguros em termos de operacionalidade. No que concerne a proteção contra explosões (pó ou gás), a NORD cumpre as normas ATEX de acordo com as diretivas europeias 94/9/CE e 99/92/CE. Mesmo em equipamentos não elétricos, a proteção contra explosões estende-se a motores e redutores. Devido aos elevados graus de proteção, por exemplo, em motores até um máximo de IP 66 sem ventilador e cobertura, os acionamentos NORD apresentam, mesmo em condições de funcionamento extremas, características de máxima confiabilidade. Toda a gama de produtos pode ser equipada com equipamentos opcionais, dependendo da aplicação a que se destina: altas temperaturas, superfícies extremamente lisas, proteção anti-corrosão reforçada, placas de características inoxidáveis, eixos de aço inoxidável e outros materiais especiais, bem como lubrificantes especiais (óleos sintéticos com intervalos de manutenção duplos) e anéis de vedação Viton.

Contato comercial Contato comercial

Locatortool
Encontre-nos aqui!

UNICASE UNICASE

Motoredutores de engrenagens cônicas UNICASE

Projeto de referência Projeto de referência

becks
Fábrica da cerveja BECKS, Brema