GUINDASTES

A época dos guindastes operados manualmente já terminou há muito tempo. Os guindastes da atualidade oferecem elevados níveis de rendimento em termos de mecânica e eletrônica. A NORD, por sua vez, é responsável por soluções de acionamento inteligentes que contribuem decisivamente para o desenvolvimento de produtos inovadores aplicados com sucesso em todo o mundo.

Nas aplicações em guindastes é importante assegurar um funcionamento suave, um elevado binário de arranque, um funcionamento regular e síncrono dos comandos de translação, além de uma elevada precisão de posicionamento. Os comandos de translação e de elevação necessitam ainda de ser ajustados às condições existentes, quer se trate de uma grua ou de um pórtico marítimo. Em aplicações interiores, o aproveitamento apropriado do espaço disponível também desempenha um papel importante. Em resumo: se o guindaste for adaptado com exatidão ao respectivo ambiente de trabalho, terá um rendimento máximo independentemente do local onde é operado.
Em ambientes externos, é importante ter em conta os seguintes fatores: estabilidade em condições de vento, variações de temperatura e condições atmosféricas adversas. Este conjunto de fatores obriga a soluções de acionamento totalmente ajustadas às condições de trabalho no exterior. Para estes casos, a NORD dispões de produtos muito versáteis, como por exemplo, os acionamentos de translação síncrona aplicados em guindastes. Estes acionamentos oferecem, mesmo em áreas externas, um excelente rendimento de trabalho e são extremamente confiáveis para operar em trabalho contínuo. Graças ao seu invólucro especial, os acionamentos podem ser operados em temperaturas que variam entre -30 °C a +40 °C.

68 acionamentos NORD nos mecanismos de traslação do pórtico “Goliath” no estaleiro naval
Os acionamentos dos mecanismos de translação da NORD garantem uma estabilidade direcional extraordinariamente precisa. Um exemplo disso é o pórtico GOLIATH que, até em condições extremas, assegura uma precisão de entre 2 a 5 mm. A precisão de posicionamento é garantida por conversores de frequências da última geração. Na recepção e colocação de cargas no local exato são necessários, além de acionamentos especiais com freios integrados, também conversores de frequências de 4 quadrantes com rampas reguláveis, que asseguram o funcionamento com arranques e paradas suaves. É por tudo isto, que os conversores de frequências SK 700E também estão presentes no GOLIATH.
A gama de produtos da NORD dispõe das soluções mais adequadas para quaisquer aplicações em guindastes: redutores com cárter monobloco de parafuso sem-fim com primeiro andar helicoidal, de eixos paralelos, cóônicos e parafuso sem-fim até binários máximos de 100 000Nm, motores elétricos com potências até 200kW, conversores de frequências para potências até 160kW e servo-controladores até 40A de corrente de pico efetiva. Os motoredutores mais usados nestas aplicações são os de eixos paralelos ou de engrenagens cônicas.