TÉCNICA DE EVENTOS E PALCOS


Apagam-se as luzes, ligam-se os holofotes. Os produtos NORD vão actuar ao vivo. Seja em teatros, óperas, estádios, parques de lazer ou cruzeiros: a NORD oferece sempre as soluções mais adequadas para praticamente qualquer aplicação na área de eventos.

Qualquer instalação na área de eventos tem de estar equipada com mecanismos de acionamento seguros e flexíveis: As cortinas, os pódios, os palcos rotativos, elevatórios e deslizantes, as estruturas em cima do palco têm de ser transportadas e reposicionadas sem que o público perceba e sem que os atores e o pessoal técnico sejam colocados em perigo. Num ambiente deste gênero tende-se a recorrer a módulos eletromecânicos. Trata-se de componentes especialmente adequados a espaços limitados e, em todo o caso, preferíveis aos acionamentos hidráulicos. Comparados com os acionamentos hidráulicos, são uma opção mais econômica e compacta, além de mais eficaz quando se trata de levantar e descer cargas em palco. Os mecanismos de transmissão NORD aplicados aos cabos elevadores estão duplamente preparados para sobrecargas. Em função disso, as pessoas que se encontram na zona dos acionamentos podem contar com um nível máximo de segurança operacional.

A tribuna sul da VELTINS-ARENA em Gelsenkirchen com 750 t é movimentada a uma velocidade de até 1,6m/min.
A NORD oferece ao setor de eventos soluções de acionamento ajustadas à especificidade das aplicações em termos de ruído e necessidade mínima de manutenção. Nesta área são utilizados, por exemplo, redutores cujas engrenagens foram reforçadas e os respectivos flancos de elevada precisão garantem um funcionamento suave e máxima capacidade de carga. As unidades de acionamento da NORD funcionam praticamente sem manutenção, graças aos valores mínimo e máximo admissíveis para o entreferro e ao uso de lubrificantes sintéticos em todas as peças sujeitas a desgaste. Opcionalmente podemos oferecer o sistema de monitorização do desgaste do disco de frenagem.
Em tarefas de movimentação e posicionamento como é o caso, por exemplo, da deslocação de palcos ou estruturas de decoração, os acionamentos NORD asseguram um nível máximo de precisão e uma longa vida útil. Isto deve-se, entre outros aspectos, à estrutura monobloco dos motoredutores NORD. Todos os apoios estão integrados numa caixa com estrutura monobloco. Não existem superfícies de contato sujeitas a binários ou esforços transversais. Os acionamentos podem ser modificados e adaptados com precisão a qualquer espaço disponível. Como prova de uma experiência de longa data, é disponibilizada uma gama de produtos adequada para satisfazer qualquer finalidade de aplicação nos locais dos eventos.