NORD - Motoredutores





MOTOREDUTORES Motoredutores


SELECIONE A MELHOR SOLUÇÃO PARA O SEU PROJETO!

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE
UNICASE engrenagens helicoidais
88 - 230.000 lb-in
0,16 - 200 hp

Relação:
1,35:1 - 14.340,31:1

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
UNICASE eixos paralelos
973 - 885.000 lb-in
0,16 - 250 hp

Relação:
4,03:1 - 6616,79:1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor
NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
NORDBLOC
800 - 28.320 lb-in
0,16 - 50 hp

Relação:
2,10 : 1 – 456,77:1

UNICASE helical bevel, motoriduttori ortogonali UNICASE
UNICASE engrenagens cônicas
830 - 283.200 lb-in
0,16 - 200 hp

Relação:
8,04:1 - 4916,63:1

2-stage Helical-Bevel Gear Unit

Relação:
3,58:1 - 70,00:1

NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC
NORDBLOC Redutores de engrenagens cônicas
425 - 5930 lb-in
0,16 - 10 hp

Relação:
3,85:1 - 72,31:1

UNICASE Helical Worm
Motoredutor de Rosca sem fim
830 - 27.000 lb-in
0,16 - 20 hp

Relação:
4,4:1 - 7095,12:1

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL
UNIVERSAL
203 - 2800 lb-in
0,16 - 5 hp

Relação:
5,00:1- 3000,00:1

SMI Worm

Relação:
5,00:1 - 3.000,00:1

Contato comercial Contato comercial

Locatortool
Encontre-nos aqui!

Contato Contato

Entre em contato conosco. Encontre aqui a NORD mais próxima de você.