ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ


Для производства пива или молока, на севере Германии или в мексиканской пустыне: NORD предлагает оптимальные решения, отвечающие особенностям оборудования, применяемого в этой отрасли.

Для того чтобы обеспечить высокую производительность и бесперебойную работу – такие, как на заводе CORONA в Мексике – при производстве и розливе напитков необходимо применять самую современную технику. В условиях непрерывной эксплуатации к мотор-редукторам предъявляются самые высокие требования, при этом они должны быть абсолютно герметичны и не допускать протечек масла. Конструкции NORD отвечают этим требованиям и обеспечивают бесшумный ход, долгий срок службы и простоту в обслуживании. Их габартиные размеры можно точно подобрать под конкретную конструкцию. Таким образом, номенклатура приводов NORD практически универсальна для проектировщиков и потребителей оборудования для производства напитков.

На пивоваренном заводе Ламмсброй благодаря применению приводной техники NORD удалось снизить потребление электроэнергии на 40%
Номенклатура приводной техники включает в себя, например, абсолютно герметичные и гигиеничные модели мотор-редукторов. Там, где необходима дополнительная защита (от пыли или газа), NORD, согласно нормам АТЕХ и европейским нормативам 94/9/EG и 99/92/EG, предлагает взрывозащиту не только для электродвигателей, но и для так называемого неэлектрического оборудования – редукторов. Благодаря высокой степени защиты (например двигатели и тормоза со степенью защиты IP 66 без воздушного клапана и защитного кожуха) приводы NORD стабильно работают даже в экстремальных условиях. Для таких условий для всего номенклатурного ряда продукции NORD предусмотрены следующие конструктивные особенности: гладкие поверхности корпусов, удовлетворяющие высоким санитарным требованиям, усиленная антикоррозионная защита, нержавеющие шильды, инструментальная сталь и другие спецматериалы для изготовления валов, специальные смазочные материалы и уплотнительные кольца, позволяющие эксплуатировать оборудование при экстремальных температурах окружающей среды.