КРАНЫ


Время кранов, приводимых в действие вручную, давно прошло. Сегодня краны научились выполнять сложную механическую и электронную работу. NORD своими техническими решениями в области приводной техники создал инновации, которые широко применяются в краностроении во всём мире.

Приводная техника, применяемая в кранах, должна обеспечивать высокий пусковой момент, равномерную работу, синхронный ход в приводах ходовой части, а также точность позиционирования. Приводы, обеспечивающие подъём или движение, должны, кроме того, точно подходить по размерам к посадочным местам – неважно, идёт ли речь об обычном или о портальном кораблестроительном кране. Для приводной техники, встраиваемой внутрь механизмов, важную роль играет также оптимальное использование внутреннего пространства. Одним словом, точное вписывание приводов к соответствующим условиям эксплуатации, обеспечивает высокую производительность в любом месте.
Здесь появляются другие факторы, которые также необходимо учитывать: устойчивость к ветру, колебаниям температуры и различным погодным условиям требуют точных конструкторских решений. NORD предлагает разнообразные модели: например, синхронные приводы для ходовых механизмов кранов даже на открытых площадках имеют очень большую производительность при длительной безотказной эксплуатации. Приводы благодаря специальным кожухам можно эксплуатировать при температуре от -30 °C до +40 °C.

68 приводов NORD в ходовых механизмах портального судостроительного крана «Голиаф»
Приводы ходовых механизмов NORD гарантируют необычайно высокую точность движения, например у портального крана «Голиаф» даже при экстремальных условиях она достигает 2-5 мм. Для точного позиционирования служат ультрасовременные преобразователи частоты: для того чтобы поднять груз и опустить его в точно заданном месте, наряду со специальными приводами и встроенными тормозами, необходимы конструкции преобразователей частоты, обеспечивающие плавный ход и торможение. Так, в «Голиафе» работает преобразователь частоты SK 700E.
Номенклатура приводной техники NORD предлагает широкую конструктивную гамму, требуемую для применения в кранах: конические, соосные, червячные мотор-редукторы с крутящим моментом до 100 000 Нм, электродвигатели мощностью до 200 кВт, преобразователи частоты мощностью до 160 кВт и сервоконтроллеры с пиковым током до 40 А. Наиболее широкое применение нашли конические и соосные мотор-редукторы.