NORD - ТЕАТРАЛЬНОЕ И ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ






ТЕАТРАЛЬНОЕ И ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НАДЁЖНЫЕ И ГИБКИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Свет погашен, представление началось. На сцене NORD. Театры, спортивные площадки, парки отдыха (развлечений) или круизный теплоход – в области театра
и развлечений NORD предлагает высокоточные приводные конструкции.

theater
Китайский Национальный театр в Пекине – бесшумное театральное оборудование производства NORD

Гибкость и надёжность

Оборудование для сцены нуждается в надёжной и гибкой приводной технике: занавес, авансцена, её части должны поворачиваться, подниматься, сдвигаться, а также перемещаться в нужное положение незаметно для зрителей, при этом не представляя опасности для артистов на сцене. В театральной приводной технике проявляется тенденция к использованию электромагнитного оборудования: оно более удобны в использовании, особенно при нехватке свободного места. Электромагнитная приводная техника доказала свою пригодность в качестве компактной и недорогой альтернативы гидравлическим приводам прежде всего при подъёме и опускании тяжестей на сцене. Приводная техника NORD, поднимающая и опускающая грузы, рассчитана на двойную нагрузку. Таким образом обеспечивается безопасность людей, находящихся в зоне действия оборудования.

schalke
Пример „VELTINS-ARENA“
Техника на стадионе „VELTINS-ARENA“ обладает высокой степенью надёжности и гибкости. Так, трибуны, которые заполняются болельщиками во время футбольных матчей, на время концертов сдвигаются назад и освобождают место для артистов и сценического оборудования. В механизм передвижения трибун встроены 4 конических мотор-редуктора NORD SK 9092/52-132S/4 (по 2 шт. из соображений безопасности), которые управляются преобразователями частоты.

Южная трибуна VELTINS-ARENA в Гельзенкирхене весом 750 т приводится в движение со скоростью 1,6 м/мин.

Низкий уровень шума и простота в обслуживании

С учётом специфических требований, предъявляемых к сценическому оборудованию, NORD предлагает простые в обслуживании приводные конструкции с низким уровнем шума «из одних рук» / от одного производителя». Для этого используются, например, редукторы, в которых закалённые шестерни с тонко обработанными профилями зубьев гарантируют бесшумный ровный ход и высокую способность к нагрузкам. Приводную технику NORD (в частности, электромагнитные тормоза), можно эксплуатировать практически без техобслуживания благодаря точно подобранным рабочим воздушным зазорам и фрикционному покрытию.

Точность и долгий срок службы

При реализации задач передвижения или позиционирования, как, например, при перемещении сценических декораций, приводная техника NORD обеспечивает высокую точность и длительный срок эксплуатации. Это осуществляется благодаря моноблочному исполнению мотор-редукторов NORD: все подшипники объединены в одном неразъемном корпусе, при этом отсутствуют уплотнительные поверхности, испытывающие воздействие поперечных сил. Приводы можно рассчитать и точно подогнать под любое посадочное место. Наш многолетний опыт показывает, что из существующего сегодня номенклатурного ряда можно подобрать мотор-редуктор для применения практически для любого сценического оборудования.

БЫСТРЫЙ ПОИСК БЫСТРЫЙ ПОИСК

Locatortool
Здесь Вы можете нас найти

UNICASE UNICASE

цилиндро-конический мотор-редуктор

Загрузить Загрузить

flyer-event
Приводные конструкции в сценическом оборудовании

Референции Референции

Theatre Project
Театр «Берлинский ансамбль»