9500 посылок в час! Крупнейшая в мире почтовая служба США делает ставку на мотор-редукторы NORD, так как благодаря своим техническим возможностям они идеально подходят для применения в подъёмно-транспортном оборудовании.

Всё чаще при эксплуатации подъёмно-транспортного оборудования задумываются о снижении эксплуатационных расходов без ущерба для качества. Getriebebau NORD разработала линию энергосберегающих приводов, которые позволяют добиться снижения эксплуатационных затрат до 40 %.
Для подъёмно-транспортного оборудования, отдельные элементы которого имеют большую длину и распределены по большой площади, рекомендуется использование модульных конструкций. Поэтому в этих конструкциях и, в частности, для привода конвейерных лент, необходимы соответствующие децентрализованные приводные системы. Trio SK 300E является наиболее экономически выгодным, так как он объединяет в себе преобразователь частоты, двигатель и привод.

Не требующие обслуживания червячные мотор-редукторы обеспечивают бесперебойную работу и простую эксплуатацию
В складских высокоскоростных системах, где, например, используется принцип pick&place, сервотехника предлагает наиболее эффективное решение для автоматизации этого процесса: это соединение регулятора, двигателя и редуктора NORD. При этом достигается такая степень динамики, качества и эффективности, которую может обеспечить только сервопривод – т.е. сочетание механического привода с сервотехникой. «Интеллектуальные» сервоприводы NORD выполняют задачи управления приводами и даже могут, благодаря наличию в них программируемых контроллеров, работающих в режиме реального времени, полностью заменить в оборудовании средней сложности управление более высокого уровня.
NORD предлагает двигатели и приводы, соответствующие стандартам АТЕХ и европейским нормативам 94/9/EG и 99/92/EG. Имеются приводы со степенью защиты до IP 67, причем их номенклатурный ряд достаточно широкий. Кроме того, они идеально подходят для специфических условий подъёмно-транспортного оборудования: работоспособны в широком диапазоне температур, абсолютно герметичны, устойчивы к воздействию пыли и влажности, а также могут иметь специальную защиту для транспортирования опасных веществ. Таким образом, номенклатура приводной техники NORD находит практически универсальное применение в подъёмно-транспортном оборудовании.