ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


Начиная с подачи материала, регулировки компенсирующих валиков, намотки и вплоть до раскроя – возможности применения приводной техники в текстильной промышленности очень многообразны и отвечают требованиям этой отрасли.

Производство изделий из шерсти сегодня в значительной степени автоматизировано. К применяемому в текстильной промышленности оборудованию – будь то прядильные и мотальные машины, ткацкие и вязальные станки, стиральное и красильное оборудование, закройные и швейные машины – предъявляются самые высокие требования. Приводы NORD наилучшим образом соответствуют особенностям этой отрасли. Конструктивное исполнение абсолютно исключает возможность протечек масла, и обеспечивает работоспособность в широком диапазоне температур. Кроме того, они надёжно защищены кожухами из специальных материалов, а также специальной краской от воздействия агрессивных сред, например, кислот и щелочей.
Применение цифровых сервоконтроллеров позволяет достичь значительного повышения качества и эффективности. Например, при наматывании или разматывании рулонного материала, во избежание разрыва нити, его нужно перемещать с постоянной скоростью. В обычных приводах число оборотов рулона регулируется измерением текущего диаметра рулона. Цифровые сервоконтроллеры обеспечивают постоянную скорость подачи материала без измерения диаметра.

Повышение производительности на 30% при улучшенном качестве – в оборудовании этого типа достигается применением сервоконтроллеров.
Конвейеры в текстильной промышленности, например подвесные линии, которые зачастую достигают значительной длины, предусматривают модульную конструкцию оборудования. Соответственно для конвейерных лент требуется децентрализованная приводная техника. Уже на стадии проектирования, при установке и пуске в эксплуатацию, trio SK 300E экономически выгоден: он объединяет в себе преобразователь частоты, электродвигатель, редуктор и встроенный сетевой фильтр. Преобразователь частоты крепится к модифицированной клеммной коробке электродвигателя. Совмещённая конструкция исключает применение экранированного кабеля и таким образом упрощает соблюдение норм электромагнитной совместимости. Преобразователь частоты со степенью защиты IP66 и с системой улучшенного охлаждения работает в диапазоне температур от -10°C до +50°C и выпускается с функцией комплексной защиты двигателя и встроенным электромагнитным тормозом. Trio SK 300E устойчив к обычным помехам, таким как колебания напряжения или резкая смена температуры. КПД привода превышает 97%.