NORD - ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ







ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




Производительные и надёжные конструкции специально для деревообрабатывающей промышленности

«Агрегаты NORD удовлетворяют нашу потребность в приводной технике намного лучше, чем другие, кроме того, для нас важна техническая поддержка» - считает Брэд Маколэй, глава VFM, одного из крупнейших канадских клиентов из деревообрабатывающей отрасли.

wood
NORD-приводы управляют каждой из 72 дюймовых пил

Транспортирование с помощью децентрализованных приводных систем

Многообразие конструктивных исполнений отвечает специфическим требованиям, предъявляемым к производственному оборудованию в деревообрабатывающей отрасли. Современные транспортные и складские системы – роликовые конвейеры, плоские рельсовые платформы или многоярусные склады – имеют модульную конструкцию и подразумевают применение встроенной децентрализованной приводной техники.

Транспортирование и складирование с помощью сервотехники

Сверлильные, фрезерные, кромочные станки, циркулярно-подвижные пилы - в деревообработке необходимо точное и быстрое позиционирование оборудования для повышения эффективности производства. Высокопроизводительным автоматизированным решением в данном случае является сервопривод: объединение контроллера, двигателя и редуктора NORD обеспечивает высокую динамику, качество и производительность, которые недостижимы без применения сервотехники. Кроме того, интеллектуальные сервоприводы NORD выполняют одновременно задачи по управлению приводом с помощью встроенного программируемого контроллера SPS, работающего в режиме реального времени.

saege
Пример применения: «Летающая пила»
Контроллеры изначально имеют готовые к применению встроенные технологические функции, которые не нужно дополнительно параметрировать. Диапазон доступных функций – от обеспечения подачи материала или фиксирования заготовки, до «летающей пилы». В последнем случае ось пилы синхронизирована с движением заготовки, что обеспечивает ровный срез при непрерывном движении заготовки. Сервоконтроллер при этом постоянно настраивает функции привода на возможные изменения скорости.

NORD SK 1000 Е регулирует работы «летающей пилы»

Соответствие нормативам ATEX и широкий спектр применения

Для своих редукторов и электродвигателей NORD гарантирует соответствие нормативам ATEX и европейским нормам 94/9/EG и 99/92/EG. Приводная техника имеет степень защиты до IP 67.

Редукторы можно точно подобрать по размерам под любое посадочное место в оборудовании. Кроме того, мотор-редукторы поставляются в исполнении для различных диапазонов температур и условий эксплуатации, где появляются факторы риска (опилки, растворители) или требуется взрывозащита. Таким образом, из номенклатурного ряда приводной техники можно подобрать модели практически для любого технологического процесса в деревообрабатываюшей промышленности.

БЫСТРЫЙ ПОИСК БЫСТРЫЙ ПОИСК

Locatortool
Здесь Вы можете нас найти

Референции Референции

wood project
Конические мотор-редукторы на производстве деталей для домостроения