NORD - мотор-редуктор





МОТОР-РЕДУКТОР мотор-редуктор


Подберите нужную для Вас конструкцию!

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE
Цельно-блочное
88 - 230,000 lb-in
0.16 - 200 hp

Передаточное число :
1.35:1 - 14,340.31:1

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
мотор-редуктор
с параллельными валами
973 - 885,000 lb-in
0.16 - 250 hp

Передаточное число :
4.03:1 - 6,616.79:1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor
NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
НОРДБЛОК
800 - 28,320 lb-in
0.16 - 50 hp

Передаточное число :
1.88:1 - 330.9:1

STANDARD Helical Geared Motors, motoriduttori coassiali ad ingranaggi STANDARD
стандартный мотор-редуктор

Передаточное число :
1.92:1 - 488.07:1

UNICASE helical bevel, motoriduttori ortogonali UNICASE
UNICASE цилиндро-конический
830 - 283,200 lb-in
0.16 - 200 hp

Передаточное число :
8.04:1 - 4,916.63:1

NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC
NORDBLOC цилиндро-коническая зубчатая передача
425 - 5930 lb-in
0.16 - 10 hp

Передаточное число :
3.85:1 - 72.31:1

UNICASE Helical Worm
цилиндро-червячный мотор-редуктор
830 - 27,000 lb-in
0.16 - 20 hp

Передаточное число :
4.4:1 - 7,095.12:1

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL
UNIVERSAL
203 - 2800 lb-in
0.16 - 5 hp

Передаточное число :
5.00:1- 3,000.00:1

MINIBLOC worm, motoriduttori a vite senza fine MINIBLOC
редуктор миниблок

168 - 2400 lb-in
0.16 - 2 hp

Передаточное число :
5.40:1 - 582.12:1

БЫСТРЫЙ ПОИСК БЫСТРЫЙ ПОИСК

Locatortool
Здесь Вы можете нас найти